NBC-R4ACS/0,5-93B/OE - Patchkábel
1112877

Patchkábel, RJ45/IP20 egyenes, kábelhossz: 0,5 m, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zöld RAL 6018

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

PVC kábel rugalmas kábelvezetéshez
CE, UL, WEEE, EAC
360°-os árnyékolás
Nagy lökés- és rezgésállóság
Robusztus kiöntés
Tökéletes választás ipari alkalmazásokhoz