A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani.
Kereskedelmi korlátozás
CE-jelölés
A termékeket kizárólag az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba irányuló exportra kínáljuk.
Cikkszám
5602112
Csomagolási egység
1 Darab
Minimális rendelési mennyiség
1 Darab
Megjegyzés
Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Értékesítési kulcs
DK2BZ1
Termékkulcs
DK2BZ1
GTIN
4046356651790
Tömeg/db (csomagolással)
69 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
69 g
Vámtarifaszám
85369010
Származási ország
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121432
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Nem alkalmazható
(nincs az európai piacra vonatkozó minősítés)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat