FLKM-2KS40/PMT/YCS
-
Passzív modul
2321907
VARIOFACE interfészmodul analóg részegységekhez, 8 csatorna, az AAI135, AAI835 Yokogawa CENTUM CS3000 kártyákhoz.
Termékrészletek
| A csatornák száma | 8 |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Üzemi feszültség (AC) | ≤ 50 V AC |
| Üzemi feszültség (DC) | ≤ 60 V DC |
| Áram (leágazásonként) | ≤ 1 A |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Támogatott vezérlő YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Megfelelő I/O kártya | AAI135 |
| AAI835 | |
| Támogatott vezérlő YOKOGAWA STARDOM | |
| Megfelelő I/O kártya | NFAI135 |
| NFAI835 | |
| 1. csatlakozó (vezérlés szintje) | |
| Csatlakozási mód | Yokogawa, KS-kompatibilis |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Pólusszám | 40 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| 2. csatlakozás (terepi szint) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás bontókéssel |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Pólusszám | 24 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, merev (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Raszterméret | 5,08 mm |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 134,8 mm |
| Magasság | 77 mm |
| Mélység | 57,1 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Modul) | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≤ IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2321907 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK218N |
| Termékkulcs | DK218N |
| GTIN | 4046356599917 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 286 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 286 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Homlokadapter 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Homlokadapter 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Homlokadapter 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Homlokadapter 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Homlokadapter 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Homlokadapter 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Homlokadapter 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Homlokadapter 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Homlokadapter 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Homlokadapter 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Homlokadapter 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Homlokadapter 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Homlokadapter 2904653
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51