VMT 7008 - Panel PC
2400161

Konfigurálható IPC, IP65, érintőképernyővel, 8” méretű kijelzővel, zárt készülékház. Többek között az adattároló és az operációs rendszer is konfigurálható.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Az Ön előnyei

Teljesen zárt készülékház IP65-ös védettséggel
Energiahatékony Intel® ATOM™ processzorok
Ventilátor nélküli felépítés
Bővített hőmérséklet-tartomány
Optimális hálózati kapcsolat Gigabit Ethernet vagy WLAN segítségével
Széleskörű tartozékkínálat