VMT - a könnyen megvalósított mobilitás!
A VMT 5015 egy érintőképernyővel és opcionális előlapi USB-csatlakozóval ellátott, robusztus présöntött alumínium házba épített, IP65 védettségű nagy teljesítményű IPC. A processzor távozó hőjét a terminál hűtőtestként kialakított hátfala a környező levegőnek adja le. A terminál sorozatgyártásban szoftverbillentyűzettel kerül szállításra. A szoftverbillentyűzeten a standard billentyűzet valamennyi alfanumerikus billentyűje megtalálható. Ezen kívül lehetőség van egy külön számblokkra történő átkapcsolásra is.
A VMT 5015 nagy felbontású 15"-os színes TFT-kijelzővel rendelkezik, felbontása 1024 x 768 képpont.
A lapos IPC különleges jellemzője a magas, IP65-ös védelmi osztály, valamint a gépre történő egyszerű és közvetlen felszerelés. A 10-35 V közötti feszültségellátásnak köszönhetően a VMT 5015 különösen alkalmas mobil használatra.
Felszerelése választás szerint tartóidommal (balról és jobbról), asztallábbal, Vesa standard tartóval, Rittal tartóbak-csatlakozással lehetséges.
VMT 5015 SM
-
Panel PC
2900632
IP65 védettségű IPC érintőképernyővel, 15"-os kijelző, zárt készülékház.