VMT - a könnyen megvalósított mobilitás!
A VMT 5015 egy érintőképernyővel és opcionális előlapi USB-csatlakozóval ellátott, robusztus présöntött alumínium házba épített nagy teljesítményű IPC IP65 kivitelben. A processzor távozó hőjét a terminál hűtőtestként kialakított hátfala a környező levegőnek adja le. A terminál sorozatgyártásban szoftverbillentyűzettel kerül szállításra. A szoftverbillentyűzeten a standard billentyűzet valamennyi alfanumerikus billentyűje megtalálható. Ezen kívül lehetőség van egy külön számblokkra történő átkapcsolásra is.
A VMT 5015 nagy felbontású 15"-os színes TFT kijelzővel rendelkezik, felbontása 1024 x 768 képpont.
A lapos IPC különleges jellemzője a magas, IP65-ös védelmi osztály, valamint a gépre történő egyszerű és közvetlen felszerelés. A 19 - 29 V közötti feszültségellátásnak köszönhetően a VMT 5015 mobil használatra különösen alkalmas.
Felszerelése választás szerint tartóidommal (balról és jobbról), asztallábbal, Vesa standard tartóval, Rittal tartóbak-csatlakozással lehetséges.
A további berendezések egyedileg konfigurálhatók: processzor, belső memória továbbá az operációs rendszer.
VMT 5015
-
Panel PC
2887603
Konfigurálható, IP65 védettségű IPC érintőképernyővel, 15"-os kijelző, zárt eszközház. Konfigurálható: többek között processzor, belső memória és operációs rendszer.
Ingyenes letöltés.
Letöltések