VMT - mobilitás könnyedén!
A VMT 3012 egy nagyteljesítményű terminál PC, érintőképernyővel és az előlapon elhelyezett USB-csatlakozóval, formatervezett és tartós fröccsöntött alumínium házba építve, műanyag takarólappal. A terminál alapfelszereltségéhez tartozik egy szoftverbillentyűzet. A szoftverbillentyűzeten a szabványos billentyűzet minden alfanumerikus karaktere megtalálható. Ezenfelül külön számmezőre is át lehet kapcsolni.
A VMT 3012 nagyfelbontású, napfényben is jól olvasható 12,1 hüvelykes TFT kijelzővel van felszerelve, a felbontás 800 x 600 képpont.
A lapos terminált különösen a magas IP65 védettség és a gépre való egyszerű és közvetlen felszerelhetőség jellemzi. A 19 - 29 V-os tápellátás a VMT 3012 típust különösen megfelelővé teszi a mobil alkalmazásra.
A felszerelés választható módon tartókonzollal (jobbos és balos), asztali lábbal, Vesa standard tartóval vagy Rittal gémes csatlakozó adapterrel lehetséges.
VMT 3012 EXP SUN
-
Panel PC
2700878
IPC IP65 védettséggel, érintőképernyővel, napfényben is jól olvasható 12,1 hüvelykes kijelzővel, zárt tokozattal.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
-20 °C ... +55 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
Teljesen zárt készülékház IP65-ös védettséggel
Optimális hálózati kapcsolat Gigabit Ethernet vagy WLAN segítségével
Kényelmesen kezelhető öt előlapi nyomógombbal
Ventilátor nélküli formatervezés
Energiahatékony a LED-es háttérvilágításnak köszönhetően
Energiahatékony Intel® ATOM™ processzorok
Széleskörű tartozékkínálat