VMT 3008 - Panel PC
2913852

Konfigurálható, IP65-ös védettségű IPC érintőképernyővel, 8"-os kijelző, zárt eszközház. Konfigurálható: többek között a belső memória és az operációs rendszer.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Az Ön előnyei

Teljesen zárt készülékház IP65-ös védettséggel
Energiahatékony Intel® ATOM™ processzorok
Ventilátor nélküli felépítés
Optimális hálózati kapcsolat Gigabit Ethernet vagy WLAN segítségével
Bővített hőmérséklet-tartomány
Széleskörű tartozékkínálat