PPC 6015 EXP - Panel PC
2701284

Panel-PC érintőképernyővel és szoftveres billentyűzettel, 15”-os kijelzővel.

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Védettség IP65 (előoldali), IP20 (hátoldali)
Hőmérséklet-tartomány: +5 °C ... +45 °C
Optimális hálózati kapcsolat gigabites Ethernet segítségével
Kényelmesen kezelhető öt előlapi nyomógombbal
Energiahatékony Intel® ATOM™ processzorok