BL PPC12 1000 - Panel PC
2701336

Ventilátor nélküli 12 hüvelyk ipari panel-PC (PPC), IP65 védettséggel és rezisztív érintőképernyővel LED háttérvilágítással. Energiahatékony Intel® Atom™ processzor 2 GB RAM-mal. USB-tömegtároló készülékkel felszerelhető.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Az Ön előnyei

Ventilátor nélküli formatervezés
3 COM-port
Csak a beágyazott operációs rendszerek támogatottak
LC-kijelző rezisztív érintőképernyővel
Védettség IP65 (előoldali), IP20 (hátoldali)
Energiahatékony Intel® ATOM™ processzorok