A konfigurálható BL PPC 3000 panel-PC Intel® Celeron® 1020E-processzorral (2,2 GHz) rendelkezik, amely kiegyenlített számolási és grafikai képessége, valamint energiahatékonysága révén kerül alkalmazásra. A tartós kialakítás és az input-/output-lehetőségek miatt a BL PPC 3000 sok területen alkalmazható. A három integrált COM-port lehetővé teszi a csatlakozást régebbi RS-232-készülékekhez. Az egyik COM-port az RS-422 vagy az RS-485-protokollhoz is konfigurálható. A konfigurálható BL PPC 3000-rel ellentétben a következő, előre konfigurált készülékek esetében az alapbeállítás adott: a BL PPC 15 3000 egy 15"-es, a BL PPC 17 pedig egy 17"-es érintőképernyővel rendelkezik. Mindkét modell 4 GB RAM-mal van felszerelve, és kiegészíthető egy CF-kártyával HDD-ként vagy SDD-ként.
BL PPC 3000
-
Panel PC
2701397
IP65 védettségű ipari panel PC (PPC) rezisztív érintőképernyővel és energiahatékony Intel® kétmagos Celeron® processzorral. HDD és SSD formátumú háttértárak installálására alkalmas.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Terméktípus | Panel-PC |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz |
| Operációs rendszer | operációs rendszer nélkül |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), Chinese | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit) | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit) | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| Belső memória | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Adattároló | adattár nélkül |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 500 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 150 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Hűtés | aktív |
| Csatlakozóhelyek | csatlakozó nélkül |
| Optikai meghajtó | meghajtó nélkül |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | 38.1 cm / 15"-TFT |
| 43.2 cm / 17"-TFT | |
| Képernyő felbontása | 1024 x 768 Képpont (XGA) |
| 1280 x 1024 Képpont (SXGA) | |
| Érintéses technológia | analóg-rezisztív (poliészter) |
| Kijelzőmegvilágítás típusa | CCFL |
| Fényerő | 350 cd/m² tipikus (szabályozható) |
| MTBF | > 50000 h |
| Felhasználói szoftver | felhasználói szoftver nélkül |
| PC WORX SRT | |
| PC WORX RT BASIC |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Tápegység | 24 V DC ±20 % |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | igen (akkuval pufferelt) |
| Tápellátás | |
| Teljesítményfelvétel | 45,3 W (jellemzően) |
| Csatlakozási mód | COMBICON |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Interfészek | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| Hálózat | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Realtek® 8111F PCI-E |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Konfigurálástól függ |
| Beszerelési méret | |
| Szélesség / Magasság / Beépítési mélység | / / (konfigurálástól függ) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 (homloklap), IP20 (hátlap) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 45 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 15g, 11 ms, az IEC 60068-2-27 szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | DIN EN 60068-2-6 |
| Szerelési mód | Szerelési kivágás |
| Cikkszám | 2701397 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DRBABB |
| Termékkulcs | DRBABB |
| GTIN | 4046356826426 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 11,11 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 11,11 g |
| Vámtarifaszám | 84714100 |
| Származási ország | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211509 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-sz.: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (CAS-sz.: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
Kompatibilis termékek
-
-
VL 1 GB CF - Memóriakártya 2913155
-
VL 2 GB CF - Memóriakártya 2913156
-
VL 4 GB CF - Memóriakártya 2913157
-
VL 8 GB CF - Memória 2913158
-
VL PPC17 19" RACKMOUNT PLATE - Szerelõlap 2701714
-
VL PPC15 19" RACKMOUNT PLATE - Szerelõlap 2701715
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - Szoftvercsomag 2402618
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - Memória 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - Memória 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - Memória 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - Memória 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - Merevlemez-beépítőkeret 2400026
-
PC-PWR-FLTR-2 - Puffermodul 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Falra szerelhető keret készlet 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB-kábel 1405578
-
VS-08-SD-F - Védőfedél 1652606
-
TOUCH PEN - Érintőképernyő ceruza 2701379
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Szoftvercsomag 1096119
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Szerelőperem 2403288
Az Ön előnyei
3 COM-port
Védettség IP65 (előoldali), IP20 (hátoldali)
Nagy teljesítményű és hatékony Intel® Celeron® Dual-Core-Processor
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51