HS LC-F-SP-5,2X2-80
-
Optikai kábel
1474448
Hajlékony fényvezető, passzív, hajlékony, Lencsefejű, sugárzó felület: gömb alakú, kijelzők száma: 1, (1 sor, 1 oszlop), hossz: 80 mm, ESD-védelem: <12 kV
Termékrészletek
Az Ön előnyei
A fényvezetőket az elektronikaházakhoz optimalizáltuk
Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapba sajtolható csapokkal
ESD (elektrosztatikus kisülés) állóság
A készülékházak kérésre átalakíthatók
Lehetővé teszi az állapot és a diagnosztika egyszerű, optikai kijelzését