ZFKDSA 1,5C-5,0- 4-EXPROFINET1 - Nyomtatott áramköri kapocs
1033571

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 16 A, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 4, cikkcsalád: ZFKDS(A) 1,5C-EX PROFINET, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. A nyomtatott áramköri kapocs eleget tesz a „Guideline for PROFINET” útmutató 05/2017, CAT5 kiadása szerinti követelményeknek

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Eleget tesz a „Guideline for PROFINET” útmutató 05/2017 kiadása szerinti követelményeknek
Eleget tesz az EN 50173 és ISO/IEC 11801 szabványok szerinti CAT5 követelményeinek
Kielégíti a robbanásveszélyes területekre vonatkozó, IEC 60079-7 szerinti „Ex e” gyújtószikra-mentesség fokozott biztonsági követelményeit
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
A vezető tengelyével párhuzamos és arra merőleges működtetőárkok lehetővé teszik a nyomtatott áramköri lap rugalmas kialakítását
A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét