ZFKDS 4- 7,5 GY
-
Nyomtatott áramköri kapocs
1704115
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 32 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, névleges keresztmetszet: 4 mm2, potenciálok száma: 1, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 1, cikkcsalád: ZFKDS(A) 4, raszterméret: 7,5 mm, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: szürke, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 4,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Terméktípus | Nyomtatott áramköri kapocs |
Termékcsalád | ZFKDS(A) 4 |
Termékcsalád | COMBICON Terminals L |
Kialakítás | Sorolható NYÁK sorkapocs |
Pólusszám | 1 |
Raszterméret | 7,5 mm |
Csatlakozások száma | 1 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok száma | 1 |
Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
A potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma | 2 |
Tulajdonságok | |
IN névleges áramerősség | 32 A |
UN névleges feszültség | 630 V |
Méretezési feszültség (III/3) | 500 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 6 kV |
Méretezési feszültség (III/2) | 630 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 6 kV |
Méretezési feszültség (II/2) | 1000 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 6 kV |
Csatlakozástechnika | |
Kialakítás | Sorolható NYÁK sorkapocs |
Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 10 |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Szerelési mód | Hullámforrasztás |
Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
Anyagadatok - kapcsolat | |
Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Felszín minősége | galvanikusan ónozott |
A csatlakozási pont fémfelülete (fedőréteg) | Cink (10 - 16 µm Sn) |
A forrasztható rész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (10 - 16 µm Sn) |
Anyagadatok - készülékház | |
Szín (Ház) | szürke (7042) |
Szigetelőanyag | PA |
Szigetelőanyag csoport | I |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
GWFI izzódrótos lobbanékonysági szám az EN 60695-2-12 szabvány szerint | 850 |
GWIT izzódrótos gyulladási hőmérséklet az EN 60695-2-13 szabvány szerint | 775 |
Az EN 60695-10-2 szabvány szerinti golyós nyomásvizsgálat hőmérséklete | 125 °C |
Anyagadatok - működtető elem | |
Szín (Működtető elem) | zöld (6021) |
Méretrajz |
|
Raszterméret | 7,5 mm |
Szélesség [w] | 31,5 mm |
Magasság [h] | 27,6 mm |
Hossz [l] | 29 mm |
Beépítési magasság | 23 mm |
Forrasztócsap hossza, [P] | 4,6 mm |
Csapméretek | 1 x 1,4 mm |
NYÁK-kialakítás | |
Furatlyuk átmérője | 1,8 mm |
Csatlakoztatás ellenőrzése | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Húzásvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Vezeték-keresztmetszet/vezetéktípus/húzóerő előírt érték / tényleges érték | 0,2 mm² / tömör / > 10 N |
0,2 mm² / hajlékony / > 10 N | |
6 mm² / tömör / > 80 N | |
4 mm² / hajlékony / > 60 N |
Melegedésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
Szigetelési ellenállás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | 109 Ω |
Átütési távolságok és kúszóutak | | |
Szigetelőanyag csoport | I |
Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 500 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 6 kV |
Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 630 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 6 kV |
Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 1000 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 6 kV |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Izzószálas vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Hőmérséklet | 850 °C |
Hatástartam | 5 s |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C (Az áramterhelhetőségi / csökkenési görbétől függően) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Cikkszám | 1704115 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AANMAA |
Termékkulcs | AANMAA |
GTIN | 4046356675581 |
Tömeg/db (csomagolással) | 4,77 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4,338 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
ZFKDSA 4- 9 - Nyomtatott áramköri kapocs 1907542
-
RZ-ZFKDS 4 - Raszterközdarab 1928521
-
FL-ZFKDS 4 - Nyomtatott áramköri kapocs 1928495
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT - Jelölőkártya 0803922
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
FBSK 2-7,5 - Dugaszolható áthidaló 1928343
-
FBSK 3-7,5 - Dugaszolható áthidaló 1928356
-
FBSK 4-7,5 - Dugaszolható áthidaló 1928369
-
FBSK 5-7,5 - Dugaszolható áthidaló 1928372
-
FBSK 10-7,5 - Dugaszolható áthidaló 1928385
Az Ön előnyei
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
Külön áthidalóárok több pólus dugaszolható áthidalókkal való összekötéséhez
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51