TDPT 4/ 2-SC-6,35-ZB - Nyomtatott áramköri kapocs
1017514

termékcsalád COMBICON Terminals L
keresztmetszet 4 mm2
raszterméret 6,35 mm
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
csavarhozzáférési forma Hosszanti rés
szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, névleges keresztmetszet: 4 mm2, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: TDPT 4/..-SC, raszterméret: 6,35 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: W jelű cikk-cakk lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az azonos beépítési méretnek és érintkezőkiosztásnak köszönhetően egyszerűen adaptálható direkt rugós és csavaros csatlakozáshoz is
Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően