VDE jelölés engedélyezése
Engedély azonosítója: 40047107Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 16 A | 0,2 - 1,5 |
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 8, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 8, cikkcsalád: SPTAF 1/..-EL, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Terméktípus | Nyomtatott áramköri kapocs |
Termékcsalád | SPTAF 1/..-EL |
Termékcsalád | COMBICON Terminals S |
Pólusszám | 8 |
Raszterméret | 3,5 mm |
Csatlakozások száma | 8 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok száma | 8 |
Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
A potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma | 2 |
Tulajdonságok | |
IN névleges áramerősség | 16 A |
UN névleges feszültség | 160 V |
Méretezési feszültség (III/3) | 160 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 2,5 kV |
Méretezési feszültség (III/2) | 160 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 2,5 kV |
Méretezési feszültség (II/2) | 320 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 2,5 kV |
Csatlakozástechnika | |
Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Egy tömör, 1,5 mm²-es vezető csatlakoztatása és esetleges beigazítása esetén a kapocsra ható keresztirányú erőket oldalsó megtámasztással kell ellensúlyozni.) |
0,34 mm² ... 1,5 mm² (Direkt rugós csatlakozás) | |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Vezetékcsatlakozás nyitott csatlakozási pontnál) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Direkt rugós csatlakozás) | |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Vezetékcsatlakozás nyitott csatlakozási pontnál) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Direkt rugós csatlakozás) | |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Szerelési mód | Hullámforrasztás |
Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
Feldolgozási útmutató | |
Folyamat | Hullámforrasztás |
Anyagadatok - kapcsolat | |
Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Felszín minősége | merülőónozással |
A csatlakozási pont fémfelülete (fedőréteg) | Cink (2 - 4 µm Sn) |
A forrasztható rész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (2 - 4 µm Sn) |
Anyagadatok - készülékház | |
Szín (Ház) | zöld (6021) |
Szigetelőanyag | PA |
Szigetelőanyag csoport | I |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
GWFI izzódrótos lobbanékonysági szám az EN 60695-2-12 szabvány szerint | 850 |
GWIT izzódrótos gyulladási hőmérséklet az EN 60695-2-13 szabvány szerint | 775 |
Az EN 60695-10-2 szabvány szerinti golyós nyomásvizsgálat hőmérséklete | 125 °C |
Anyagadatok - működtető elem | |
Szín (Működtető elem) | narancs (2003) |
Szigetelőanyag | PBT |
Szigetelőanyag csoport | IIIa |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 275 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Alkalmazási útmutató | Az érszigetelés maximális megengedett külső átmérője ≤ 3 mm |
Méretrajz |
|
Raszterméret | 3,5 mm |
Szélesség [w] | 29,5 mm |
Magasság [h] | 12,8 mm |
Hossz [l] | 11 mm |
Beépítési magasság | 10,2 mm |
Forrasztócsap hossza, [P] | 2,6 mm |
Csapméretek | 0,75 x 0,3 mm |
NYÁK-kialakítás | |
Csaptávolság | 5 mm |
Furatlyuk átmérője | 1,1 mm |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Többszöri csatlakoztatás és kioldás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Húzásvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Vezeték-keresztmetszet/vezetéktípus/húzóerő előírt érték / tényleges érték | 0,2 mm² / tömör / > 10 N |
0,25 mm² / hajlékony / > 10 N | |
1,5 mm² / tömör / > 40 N | |
1,5 mm² / hajlékony / > 40 N |
Melegedésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | A nyomtatott áramköri lap csatlakozókapcsán a környezeti hőmérséklet és a felmelegedés összesített értéke nem lépheti túl a felső hőmérsékleti határértéket. |
Rövid idejű áramállóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Szigetelési ellenállás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | > 5 MΩ |
Átütési távolságok és kúszóutak | | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 160 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 2,5 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 1,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 2 mm |
Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 160 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 2,5 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 1,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 0,8 mm |
Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 320 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 2,5 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 1,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 1,6 mm |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Izzószálas vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Hőmérséklet | 850 °C |
Hatástartam | 5 s |
Öregedés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C (a deratinggörbe függvényében) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Cikkszám | 1862107 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | AALBGH |
Termékkulcs | AALBGH |
GTIN | 4055626135298 |
Tömeg/db (csomagolással) | 4,46 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 0,136 kg CO2e |