SPTA-THR 2,5/ 4-5,0 P20 R44 - Nyomtatott áramköri kapocs
1366243

Piktogram termékcsalád COMBICON Terminals M
Piktogram keresztmetszet 4 mm2
Piktogram raszterméret 5 mm
Piktogram csatlakozási mód Direkt rugós csatlakozás
Piktogram szerelési mód THR forrasztás / hullámforrasztás
Piktogram csomagolás módja 44 mm szélességű heveder

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 32 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 4 mm2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 4, cikkcsalád: SPTA 2,5/..-THR, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: 44 mm szélességű heveder

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható