SPTA-THR 1,5/ 9-3,81 R56 - Nyomtatott áramköri kapocs
1071186

termékcsalád COMBICON Terminals S
keresztmetszet 1,5 mm2
raszterméret 3,81 mm
csatlakozási mód Direkt rugós csatlakozás
szerelési mód THR forrasztás / hullámforrasztás
csomagolás módja 56 mm szélességű heveder

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 9, cikkcsalád: SPTA 1,5/..-THR, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: 56 mm szélességű heveder

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható