SPT-THR 2,5/ 4-H-5,0 P20 R44 - Nyomtatott áramköri kapocs
1135283

termékcsalád COMBICON Terminals M
keresztmetszet 4 mm2
raszterméret 5 mm
csatlakozási mód Direkt rugós csatlakozás
szerelési mód THR forrasztás / hullámforrasztás
csomagolás módja 44 mm szélességű heveder

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 32 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 4 mm2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 4, cikkcsalád: SPT 2,5/..-H-THR, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: 44 mm szélességű heveder

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható