SPT-THR 1,5/ 5-H-3,81 P20 R32 - Nyomtatott áramköri kapocs
1823777

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 5, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 5, cikkcsalád: SPT 1,5/..-H-THR, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: 32 mm szélességű heveder

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét