SPT-THR 1,5/ 4-V-5,08 P26 - Nyomtatott áramköri kapocs
1822668

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 4, cikkcsalád: SPT 1,5/..-V-THR, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. CAT5-höz alkalmas

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Eleget tesz az EN 50173 és ISO/IEC 11801 szabványok szerinti CAT5 követelményeinek