SPT-THR 1,5/ 4-V-3,5 P20 R44 - Nyomtatott áramköri kapocs
1823214

termékcsalád COMBICON Terminals S
keresztmetszet 1,5 mm2
raszterméret 3,5 mm
csatlakozási mód Direkt rugós csatlakozás
szerelési mód THR forrasztás / hullámforrasztás
csomagolás módja 44 mm szélességű heveder

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 4, cikkcsalád: SPT 1,5/..-V-THR, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: 44 mm szélességű heveder. CAT5-höz alkalmas

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Eleget tesz az EN 50173 és ISO/IEC 11801 szabványok szerinti CAT5 követelményeinek
Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét