Piktogram termékcsalád COMBICON Terminals S
Piktogram keresztmetszet 1,5 mm2
Piktogram raszterméret 5,08 mm
Piktogram csatlakozási mód Direkt rugós csatlakozás
Piktogram szerelési mód THR forrasztás / hullámforrasztás
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: SPT 1,5/..-V-THR, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva