SPT-SMD 1,5/ 7-H-3,5 R44
-
Nyomtatott áramköri kapocs
1824572
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 7, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 7, cikkcsalád: SPT 1,5/..-H-SMD, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: SMD forrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris Pad-geometria, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: 44 mm szélességű heveder
Termékrészletek
Terméktípus | Nyomtatott áramköri kapocs |
Termékcsalád | SPT 1,5/..-H-SMD |
Termékcsalád | COMBICON Terminals S |
Pólusszám | 7 |
Raszterméret | 3,5 mm |
Csatlakozások száma | 7 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok száma | 7 |
Lábelrendezés | Lineáris Pad-geometria |
A potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma | 1 |
Tulajdonságok | |
IN névleges áramerősség | 17,5 A |
UN névleges feszültség | 160 V |
Méretezési feszültség (III/3) | 160 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 2,5 kV |
Méretezési feszültség (III/2) | 160 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 2,5 kV |
Méretezési feszültség (II/2) | 320 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 2,5 kV |
Csatlakozástechnika | |
Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Szerelési mód | SMD forrasztás |
Lábelrendezés | Lineáris Pad-geometria |
Feldolgozási útmutató | |
Folyamat | Reflow forrasztás |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Forrasztóciklusok a Reflow folyamatban | 3 |
Anyagadatok - kapcsolat | |
Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Felszín minősége | merülőónozással |
A csatlakozási pont fémfelülete (fedőréteg) | Cink (4 - 8 µm Sn) |
A forrasztható rész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (4 - 8 µm Sn) |
Anyagadatok - készülékház | |
Szín (Ház) | fekete (9005) |
Szigetelőanyag | LCP |
Szigetelőanyag csoport | IIIa |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 175 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Anyagadatok - működtető elem | |
Szín (Működtető elem) | fehér (9010) |
Szigetelőanyag | PA GF |
Szigetelőanyag csoport | I |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Üzemeltetési tudnivalók | A külső pólusok forrasztóhorgai csökkentik az SMD forrasztási helyek mechanikai igénybevételét. |
Szerelési útmutató | A cikk nem alkalmas NYÁK-ok folyadékokkal való tisztítására. |
Méretrajz |
|
Raszterméret | 3,5 mm |
Szélesség [w] | 25 mm |
Magasság [h] | 7,7 mm |
Hossz [l] | 13,6 mm |
Csapméretek | 0,7 x 0,3 mm |
NYÁK-kialakítás | |
Pad-geometria | 1,6 x 4 mm |
Csaptávolság | 7 mm |
Csatlakoztatás ellenőrzése | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Húzásvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Vezeték-keresztmetszet/vezetéktípus/húzóerő előírt érték / tényleges érték | 0,2 mm² / tömör / > 10 N |
0,2 mm² / hajlékony / > 10 N | |
1,5 mm² / tömör / > 40 N | |
1,5 mm² / hajlékony / > 40 N | |
hajlításvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Melegedésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | A nyomtatott áramköri lap csatlakozókapcsán a környezeti hőmérséklet és a felmelegedés összesített értéke nem lépheti túl a felső hőmérsékleti határértéket. |
Szigetelési ellenállás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | > 5 MΩ |
Átütési távolságok és kúszóutak | | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Szigetelőanyag csoport | IIIa |
Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 160 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 2,5 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 1,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 2,5 mm |
Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 160 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 2,5 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 1,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 1,6 mm |
Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 320 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 2,5 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 1,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 3,2 mm |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Izzószálas vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Hőmérséklet | 850 °C |
Hatástartam | 5 s |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (Az áramterhelhetőségi / csökkenési görbétől függően) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Méretrajz |
|
Csomagolás módja | 44 mm szélességű heveder |
Hevederszélesség [W] | 44 mm |
Tekercs külső mérete [W2] | ≤ 50,4 mm |
Tekercs átmérője [A] | ≤ 330 mm |
Átcsomagolás típusa | Átlátszó tasak |
Cikkszám | 1824572 |
Csomagolási egység | 300 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 300 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AALDAB |
Termékkulcs | AALDAB |
GTIN | 4046356816779 |
Tömeg/db (csomagolással) | 4,511 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4,511 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
A 0,5 - 8 - Érvéghüvely 3202481
-
A 0,75- 8 - Érvéghüvely 3202504
-
A 1 - 8 - Érvéghüvely 3202517
-
AI 0,25- 8 YE - Érvéghüvely 3203037
-
AI 0,5 - 8 WH - Érvéghüvely 3200014
-
AI 0,5 - 8 WH -1000 - Érvéghüvely 3200881
-
AI 0,75- 8 GY - Érvéghüvely 3200519
-
AI 0,75- 8 GY -1000 - Érvéghüvely 3200894
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51