SPT-SMD 1,5/ 4-H-3,5 R44 - Nyomtatott áramköri kapocs
1824543

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 4, cikkcsalád: SPT 1,5/..-H-SMD, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: SMD forrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris Pad-geometria, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: 44 mm szélességű heveder

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést