SPT 2,5/ 4-V-EX PROFINET 2 - Nyomtatott áramköri kapocs
1034460

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 22 A, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 4, cikkcsalád: SPT 2,5/..-V-EX PROFINET, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. A nyomtatott áramköri kapocs eleget tesz a „Guideline for PROFINET” útmutató 05/2017, CAT5 kiadása szerinti követelményeknek

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Eleget tesz az EN 50173 és ISO/IEC 11801 szabványok szerinti CAT5 követelményeinek