PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 - Nyomtatott áramköri kapocs
1704836

termékcsalád COMBICON Terminals L
keresztmetszet 6 mm2
csatlakozási mód Direkt rugós csatlakozás
szerelési mód THR forrasztás / hullámforrasztás
csomagolás módja 32 mm szélességű heveder

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 41 A, névleges keresztmetszet: 6 mm2, potenciálok száma: 1, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 1, cikkcsalád: PTSPL 6/.., raszterméret: 0 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: rézszínű, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2,1 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 4, csomagolás módja: 32 mm szélességű heveder

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szigetelőtestek nélkül teljesítőképes: optimális a felületszerelési technológia (SMT) forrasztási folyamatába való egyszerű integráláshoz
A szerszám nélküli rugós megoldás érvéghüvellyel ellátott, valamint ónozott vezetők időtakarékos csatlakoztatását teszi lehetővé.
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál