termékcsalád COMBICON Terminals XXL
keresztmetszet 70 mm2
raszterméret 17,5 mm
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
csavarhozzáférési forma Torx®
szerelési mód Hullámforrasztás
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 192 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, névleges keresztmetszet: 70 mm2, potenciálok száma: 5, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 5, cikkcsalád: MKDSP 50/..-F, raszterméret: 17,5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: T30 Torx®, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 4 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 4, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva