MKDSP 25/ 8-15,00-F - Nyomtatott áramköri kapocs
1932559

termékcsalád COMBICON Terminals XL
keresztmetszet 35 mm2
raszterméret 15 mm
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
csavarhozzáférési forma Pozidriv hosszanti réssel
szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 125 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, névleges keresztmetszet: 35 mm2, potenciálok száma: 8, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 8, cikkcsalád: MKDSP 25/..-F, raszterméret: 15 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: Z2L Pozidriv hosszanti réssel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 4,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 4, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. Kerüljük a sorkapcsok tartós mechanikus terhelését

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
A rögzítőperemek csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá