termékcsalád COMBICON Terminals XL
keresztmetszet 35 mm2
raszterméret 15 mm
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
csavarhozzáférési forma Pozidriv hosszanti réssel
szerelési mód Hullámforrasztás
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 125 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, névleges keresztmetszet: 35 mm2, potenciálok száma: 3, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 3, cikkcsalád: MKDSP 25, raszterméret: 15 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: Z2L Pozidriv hosszanti réssel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 4,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 4, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. Kerüljük a sorkapcsok tartós mechanikus terhelését