MKDS 10 HV/ 9-ZB-10,16 - Nyomtatott áramköri kapocs
1709759

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 76 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, névleges keresztmetszet: 16 mm2, potenciálok száma: 9, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 9, cikkcsalád: MKDS 10 HV, raszterméret: 10,16 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: W jelű cikk-cakk lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
Korlátlan 600 V-os UL-engedély a kisméretű Zick-Zack-Pinning révén
Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá