UL által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20210507Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport F | ||||
1000 V | 72 A | 18 - 4 | ||
Felhasználói csoport E | ||||
1000 V | 72 A | 18 - 4 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 72 A | 18 - 4 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20210507Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 72 A | 18 - 4 |
cUL által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20210507Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport C | ||||
1000 V | 72 A | 18 - 4 |