KDSP 4 - Nyomtatott áramköri kapocs
1780536

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, névleges keresztmetszet: 4 mm2, potenciálok száma: 1, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 1, cikkcsalád: KDSP 4, raszterméret: 7,5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Potenciálok egyszeres áthurkolása kiegészítő csatlakozással a nyomtatott áramköri laphoz
A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását