FRONT 2,5-H/SA 5/ 2 BU - Nyomtatott áramköri kapocs
1773112

termékcsalád COMBICON Terminals M
keresztmetszet 2,5 mm2
raszterméret 5 mm
csatlakozási mód Homlokoldali csavaros csatlakozás
szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: FRONT 2,5-H/SA 5, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Homlokoldali csavaros csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: kék, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását