Nyomtatott áramköri lap TWIN dugasza, névleges keresztmetszet: 16 mm2, szín: zöld, névleges áram: 76 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, érintkezőfelület: Ag, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 9, sorok száma: 1, pólusszám: 9, csatlakozások száma: 18, cikkcsalád: TPC 16/..-ST, raszterméret: 10,16 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 50 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 16, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva