MSTBT 2,5/ 4-ST YECPLPD:TM1-SO
-
Nyomtatott áramköri csatlakozó
1702589
Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: sárga, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám: 4, csatlakozások száma: 4, cikkcsalád: MSTBT 2,5/..-ST, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható