HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 TPDC-4 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1361706

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: világosszürke, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 4, sorok száma: 2, pólusszám: 4, csatlakozások száma: 4, cikkcsalád: HSCP-SP 2,5-.., raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: HSC 2,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, A rugónyitó színe: zöld, zöld / zöld, zöld

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Felhasználóbarát előoldali csatlakozódugasz nagy érintkezősűrűséghez