FKCN 2,5/12-STF
-
Nyomtatott áramköri csatlakozó
1733055
Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 12, sorok száma: 1, pólusszám: 12, csatlakozások száma: 12, cikkcsalád: FKCN 2,5/..-STF, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Csavaros perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Termékrészletek
Terméktípus | Nyomtatott áramköri dugasz |
Termékcsalád | FKCN 2,5/..-STF |
Termékcsalád | COMBICON Connectors M |
Kialakítás | standard |
Pólusszám | 12 |
Raszterméret | 5 mm |
Csatlakozások száma | 12 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok száma | 12 |
Rögzítőperem | Csavaros perem |
Tulajdonságok | |
IN névleges áramerősség | 12 A |
UN névleges feszültség | 320 V |
Átmeneti ellenállás | 1,1 mΩ |
Méretezési feszültség (III/3) | 320 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
Méretezési feszültség (III/2) | 320 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 4 kV |
Méretezési feszültség (II/2) | 630 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 4 kV |
Csatlakozástechnika | |
Kialakítás | standard |
Dugaszolható csatlakozórendszer | COMBICON MSTB 2,5 |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
Érintkezőtípus | Aljzat |
Reteszelés | |
Reteszelés módja | Csavaros reteszelés |
Rögzítőperem | Csavaros perem |
Meghúzási nyomaték | 0,3 Nm |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csatlakozási irány vezeték / NYÁK | 0 ° |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Idomszer a x b / átmérő | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyek adatai | |
ajánlott krimpelőfogó | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Szigetelőgalléros érvéghüvelyek adatai | |
ajánlott krimpelőfogó | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Anyagadatok - kapcsolat | |
Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Felszín minősége | merülőónozással |
A csatlakozási pont fémfelülete (fedőréteg) | Cink (4 - 8 µm Sn) |
Az érintkezőrész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (4 - 8 µm Sn) |
Anyagadatok - készülékház | |
Szín (Ház) | zöld (6021) |
Szigetelőanyag | PBT |
Szigetelőanyag csoport | I |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Anyagadatok - működtető elem | |
Szín (Működtető elem) | narancs (2003) |
Szigetelőanyag | PA |
Szigetelőanyag csoport | I |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Méretrajz |
|
Raszterméret | 5 mm |
Szélesség [w] | 70 mm |
Magasság [h] | 10,9 mm |
Hossz [l] | 27,1 mm |
Perem | |
Meghúzási nyomaték | 0,3 Nm |
Üzemeltetési tudnivalók | A COMBICON dugaszolható csatlakozók a DIN EN 61984 szabvány értelmében kapcsolási teljesítmény nélküli dugaszolható csatlakozók (COC). Rendeltetésszerű használat mellett feszültség, illetve terhelés alatti állapotban csatlakoztatásuk és szétválasztásuk is tilos. |
Vezetékcsatlakozás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Többszöri csatlakoztatás és kioldás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Húzásvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Vezeték-keresztmetszet/vezetéktípus/húzóerő előírt érték / tényleges érték | 0,2 mm² / tömör / > 10 N |
0,2 mm² / hajlékony / > 10 N | |
1,5 mm² / tömör / > 40 N | |
2,5 mm² / hajlékony / > 50 N | |
Dugaszolási és húzóerők | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
A ciklusok száma | 25 |
Dugaszolási erő pólusonként kb. | 11 N |
Húzóerő pólusonként kb. | 10 N |
Feliratozások tartóssága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Polarizáció és kódolás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Szemrevételező vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Méretvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Élettartam-vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Maximális lökőfeszültség tengerszinten | 4,8 kV |
R1 átmeneti ellenállás | 1,1 mΩ |
R2 átmeneti ellenállás | 1,1 mΩ |
R2 átmeneti ellenállás, 2. emelet | 1,5 mΩ |
Dugaszolási ciklusok | 25 |
Klimatikus vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korróziós igénybevétel | 0,2 dm3 SO2 , 300 dm3/40 °C/1 ciklusra |
Hőigénybevétel | 100 °C/168 h |
Álló váltakozófeszültség | 2,21 kV |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Lökésforma | Félszínusz alakú |
Gyorsulás | 30g |
Lökés időtartama | 18 ms |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C (a deratinggörbe függvényében) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Termikus vizsgálat | C vizsgálati csoport | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Ellenőrzött pólusszám | 18 |
Szigetelési ellenállás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | > 5 MΩ |
Hőmérsékleti ciklusok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Átütési távolságok és kúszóutak | | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 320 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 3 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 4 mm |
Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 320 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 4 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 3 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 3 mm |
Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 630 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 4 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 3 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 3,2 mm |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Cikkszám | 1733055 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | AACFEB |
Termékkulcs | AACFEB |
Katalógus oldalszáma | 279. (C-1-2013) oldal |
GTIN | 4046356164061 |
Tömeg/db (csomagolással) | 16,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 15,993 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | BG |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 0,471 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
AI 0,5 -10 WH - Érvéghüvely 3201275
-
AI 0,75-10 GY - Érvéghüvely 3201288
-
AI 1 -10 RD - Érvéghüvely 3200182
-
AI 1,5 -10 BK - Érvéghüvely 3200195
-
A 0,5 -10 - Érvéghüvely 3202494
-
A 0,75-10 - Érvéghüvely 3200234
-
A 1 -10 - Érvéghüvely 3200250
-
A 1,5 -10 - Érvéghüvely 3200276
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
-
CCDN 2,5/12-G1F P26 THR - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1734546
-
MSTB 2,5/12-GF - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1776799
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
A legkisebb kialakítás a mindenkori vezeték-keresztmetszethez
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51