Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 30, sorok száma: 2, pólusszám: 15, csatlakozások száma: 30, cikkcsalád: DFMC 1,5/..-ST-LR, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Alapsávba dugaszolható, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: COMBICON DFMC 1,5, reteszelés: Lock and Release reteszelés, rögzítési mód: Lock & Release kidobókar, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva