termékcsalád COMBICON Connectors XS
keresztmetszet 0,75 mm2
csatlakozási mód Krimpcsatlakozás
csomagolás módja kartondobozba csomagolva
Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 0,75 mm2, szín: fehér, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 2, cikkcsalád: PTCM 0,5/..-P, raszterméret: 2,5 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: COMBICON PTSM, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva