PTSM 0,5/ 2-HV-2,5-THR R32 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1778557

termékcsalád COMBICON Connectors XS
keresztmetszet 0,5 mm2
szerelési mód THR forrasztás / hullámforrasztás
csomagolás módja 32 mm szélességű heveder

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 2, cikkcsalád: PTSM 0,5/..-HV-THR, raszterméret: 2,5 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON PTSM, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: 32 mm szélességű heveder

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
Szállítás az IEC 60286-3 szabvány szerinti hevedercsomagolásban automatizált beültetéshez
A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon