cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20000825Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
C | ||||
300 V | 15 A |
ST-COMBI toldó, dugaszolás iránya a NYÁK lapra merőleges, raszter: 5,2 mm, pólusszám: 5
Terméktípus | Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz |
Termékcsalád | ST 2,5-PCBV/..-G |
Termékcsalád | COMBICON Connectors M |
Pólusszám | 5 |
Raszterméret | 5,2 mm |
Sorok száma | 1 |
Szerelési típus | nincs |
Lábelrendezés | W jelű cikk-cakk lábkiosztás |
A potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma | 1 |
Tulajdonságok | |
IN névleges áramerősség | 20 A |
UN névleges feszültség | 630 V |
Érintkező átmeneti ellenállás | 1 mΩ |
Méretezési feszültség (III/3) | 500 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 6 kV |
Méretezési feszültség (III/2) | 630 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 6 kV |
Méretezési feszültség (II/2) | 1000 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 6 kV |
Szerelési mód | Hullámforrasztás |
Lábelrendezés | W jelű cikk-cakk lábkiosztás |
Anyagadatok - kapcsolat | |
Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Felszín minősége | galvanikusan ónozott |
Az érintkezőrész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (4 - 8 µm Sn) |
A forrasztható rész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (4 - 8 µm Sn) |
Anyagadatok - készülékház | |
Szín (Ház) | szürke (7042) |
Szigetelőanyag | PA |
Szigetelőanyag csoport | I |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
GWFI izzódrótos lobbanékonysági szám az EN 60695-2-12 szabvány szerint | 850 |
GWIT izzódrótos gyulladási hőmérséklet az EN 60695-2-13 szabvány szerint | 775 |
Az EN 60695-10-2 szabvány szerinti golyós nyomásvizsgálat hőmérséklete | 125 °C |
Alkalmazási útmutató | A COMBICON dugaszolható csatlakozók a DIN EN 61984 szabvány értelmében kapcsolási teljesítmény nélküli dugaszolható csatlakozók (COC). Rendeltetésszerű használat mellett feszültség, illetve terhelés alatti állapotban csatlakoztatásuk és szétválasztásuk is tilos. |
Méretrajz |
|
Raszterméret | 5,2 mm |
Szélesség [w] | 28,1 mm |
Magasság [h] | 25,3 mm |
Hossz [l] | 18,05 mm |
Beépítési magasság | 21,7 mm |
Forrasztócsap hossza, [P] | 3,6 mm |
Csapméretek | 11 mm |
NYÁK-kialakítás | |
Furatlyuk átmérője | 1,6 mm |
Szemrevételező vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Méretvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Feliratozások tartóssága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Polarizáció és kódolás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN IEC 60512-7:1994-05 (felcserélhetetlenség) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Érintkezőtartó használat közben | |
Vizsgálati specifikáció | DIN IEC 60512-8:1994-05 |
Érintkezőtartó használat közben Követelmény: >20 N |
A vizsgálaton megfelelt |
Dugaszolási és húzóerők | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
A ciklusok száma | 50 |
Dugaszolási erő pólusonként kb. | 6 N |
Húzóerő pólusonként kb. | 4 N |
Termikus vizsgálat | C vizsgálati csoport | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Ellenőrzött pólusszám | 12 |
Szigetelési ellenállás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | 1012 Ω |
Átütési távolságok és kúszóutak | | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 500 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 6 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 5,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 6,3 mm |
Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 630 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 6 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 5,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 5,5 mm |
Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 1000 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 6 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 5,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 5,5 mm |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Élettartam-vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Maximális lökőfeszültség tengerszinten | 7,3 kV |
R1 átmeneti ellenállás | 1 mΩ |
R2 átmeneti ellenállás | 1,5 mΩ |
Dugaszolási ciklusok | 50 |
Klimatikus vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korróziós igénybevétel | KFW 0,2 S/1 ciklus |
Hőigénybevétel | 100 °C/168 h |
Álló váltakozófeszültség | 3,31 kV |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C (a deratinggörbe függvényében) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Cikkszám | 1980514 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | AACSNB |
Termékkulcs | AACSNB |
GTIN | 4017918972189 |
Tömeg/db (csomagolással) | 7,39 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 7,239 g |
Vámtarifaszám | 85366930 |
Származási ország | DE |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
C | ||||
300 V | 15 A |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 0,112 kg CO2e |