DMCV 0,5/ 2-G1-2,54 P20THR R32 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1844879

Piktogram termékcsalád COMBICON Connectors XS
Piktogram keresztmetszet 0,5 mm2
Piktogram szerelési mód THR forrasztás / hullámforrasztás
Piktogram csomagolás módja 32 mm szélességű heveder

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 4, sorok száma: 2, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 4, cikkcsalád: DMCV 0,5/..-G1-THR, raszterméret: 2,54 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON DFMC 0,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: 32 mm szélességű heveder

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
Csekély alkatrészméret a hely szempontjából kritikus alkalmazásokhoz
Szállítás az IEC 60286-3 szabvány szerinti hevedercsomagolásban automatizált beültetéshez