DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1027603

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 0,75 mm2, szín: fekete, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 4, sorok száma: 2, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 4, cikkcsalád: DMCC 0,5/..-ST, raszterméret: 2,54 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: COMBICON DFMC 0,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Nagy darabszámú krimpelt vezető kedvező költségű csatlakoztatása
Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
A duplasorosan elrendezett érintkezők kis alapfelületen nagy egységsűrűséget engednek meg
Kézi és automatizált krimpeléshez való szerszámok opcionálisan kaphatók