cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-19931011Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | ||
D | ||||
Standard | 300 V | 10 A | ||
1. lehetőség | 150 V | 15 A |
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 2, cikkcsalád: CC 2,5/..-GF-LR, raszterméret: 5 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Lock and Release reteszelés, rögzítési mód: Lock & Release menetes perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Terméktípus | Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz |
Termékcsalád | CC 2,5/..-GF-LR |
Termékcsalád | COMBICON Connectors M |
Kialakítás | Through Hole Reflow alkalmas alkatrész |
Pólusszám | 2 |
Raszterméret | 5 mm |
Csatlakozások száma | 2 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok száma | 2 |
Szerelési típus | Lock & Release menetes perem |
Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
A potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma | 1 |
Tulajdonságok | |
IN névleges áramerősség | 12 A |
UN névleges feszültség | 320 V |
Érintkező átmeneti ellenállás | 1,1 mΩ |
Méretezési feszültség (III/3) | 250 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
Méretezési feszültség (III/2) | 320 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 4 kV |
Méretezési feszültség (II/2) | 400 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 4 kV |
Szerelési mód | THR forrasztás / hullámforrasztás |
Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
Perem | |
Meghúzási nyomaték | 0,3 Nm |
Feldolgozási útmutató | |
Folyamat | Újraömletsztéses-/hullámforrasztás |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Forrasztóciklusok a Reflow folyamatban | 3 |
Anyagadatok - kapcsolat | |
Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Felszín minősége | galvanikusan ónozott |
Az érintkezőrész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (3 - 5 µm Sn) |
Az érintkezőrész fémfelülete (köztes réteg) | Nikkel (1,3 - 3 µm Ni) |
A forrasztható rész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (3 - 5 µm Sn) |
A forrasztható rész fémfelülete (köztes réteg) | Nikkel (1,3 - 3 µm Ni) |
Anyagadatok - készülékház | |
Szín (Ház) | fekete (9005) |
Szigetelőanyag | LCP |
Szigetelőanyag csoport | IIIa |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 175 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Forrasztási folyamatokra vonatkozó adatok | Feldolgozás reflow folyamatokban az IEC 60068-2-58 vagy a DIN EN 61760-1 (a mindenkori aktuális kiadás) szerint Moisture Sensitive Level (MSL) = 1 az IPC/JEDEC J-STD-020-C szerint |
Üzemeltetési tudnivalók | A COMBICON dugaszolható csatlakozók a DIN EN 61984 szabvány értelmében kapcsolási teljesítmény nélküli dugaszolható csatlakozók (COC). Rendeltetésszerű használat mellett feszültség, illetve terhelés alatti állapotban csatlakoztatásuk és szétválasztásuk is tilos. |
Méretrajz |
|
Raszterméret | 5 mm |
Szélesség [w] | 20 mm |
Magasság [h] | 10,57 mm |
Hossz [l] | 12 mm |
Beépítési magasság | 8,57 mm |
Forrasztócsap hossza, [P] | 2 mm |
Csapméretek | 1 x 1 mm |
NYÁK-kialakítás | |
Furatlyuk átmérője | 1,6 mm |
Szemrevételező vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Méretvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Feliratozások tartóssága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Polarizáció és kódolás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Érintkezőtartó használat közben | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Érintkezőtartó használat közben Követelmény: >20 N |
A vizsgálaton megfelelt |
Dugaszolási és húzóerők | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
A ciklusok száma | 25 |
Dugaszolási erő pólusonként kb. | 8 N |
Húzóerő pólusonként kb. | 6 N |
Termikus vizsgálat | C vizsgálati csoport | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Ellenőrzött pólusszám | 20 |
Szigetelési ellenállás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | > 5 MΩ |
Átütési távolságok és kúszóutak | | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Szigetelőanyag csoport | IIIa |
Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 250 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 3 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 4 mm |
Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 320 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 4 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 3 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 3,2 mm |
Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 400 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 4 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 3 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 4 mm |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Élettartam-vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Maximális lökőfeszültség tengerszinten | 4,8 kV |
R1 átmeneti ellenállás | 1,1 mΩ |
R2 átmeneti ellenállás | 1,2 mΩ |
Dugaszolási ciklusok | 25 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | > 5 MΩ |
Klimatikus vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korróziós igénybevétel | 0,2 dm3 SO2 , 300 dm3/40 °C/1 ciklusra |
Hőigénybevétel | 100 °C/168 h |
Álló váltakozófeszültség | 2,21 kV |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Lökésforma | Félszínusz alakú |
Gyorsulás | 30g |
Lökés időtartama | 18 ms |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C (a deratinggörbe függvényében) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Cikkszám | 1836683 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AACTAB |
Termékkulcs | AACTAB |
GTIN | 4055626020976 |
Tömeg/db (csomagolással) | 2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1,74 g |
Vámtarifaszám | 85366930 |
Származási ország | DE |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 0,034 kg CO2e |