FKCT 2,5/ 2-STF - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1909401

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 2, cikkcsalád: FKCT 2,5/..-STF, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Csavaros perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Kielégíti a robbanásveszélyes területekre vonatkozó, IEC 60079-7 szerinti „Ex e” gyújtószikra-mentesség fokozott biztonsági követelményeit
Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
Az intuitív módon kezelhető reteszelés meggátolja a szándékolatlan bontást
Az intuitív módon kezelhető reteszelés meggátolja a szándékolatlan bontást