IP68 (Az alkalmazott csavaros csatlakozástól függően)
Környezeti hõmérséklet (üzemi)
-20 °C ... 80 °C
Cikkszám
1686863
Csomagolási egység
10 Darab
Minimális rendelési mennyiség
10 Darab
Értékesítési kulcs
AF7DZX
Termékkulcs
AF7DZX
GTIN
4017918822729
Tömeg/db (csomagolással)
99,52 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
96,1 g
Vámtarifaszám
74198090
Származási ország
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140806
ECLASS-15.0
27140806
ETIM
ETIM 9.0
EC000938
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.