UKH 150 BU - Nagyáramú kapocs
3010123

Nagyáramú kapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 309 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 35 mm2 - 150 mm2, szerelési mód: NS 35/15, NS 32, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A vezeték hárompontos szorításával a prizma alakú hüvelyalapban megbízható
kábelcsatlakozás létrehozására kerül sor
A rovátkolásnak köszönhetően az érintkezőfelület kis átmeneti ellenállása
Csavaros reteszelés a befogótestben található rugós elemek segítségével