Equipment carrier for AS-WORKBENCH-F ..., adjustable height and angle, compatible with THERMOMARK E..., ROLLMASTER ..., ROLL 2.0
A clipx WIRE assist munkatárstámogató rendszer hatékony vezetékfeldolgozást tesz lehetővé. A szoftveres támogatású rendszer végigvezeti a felhasználót a részben automatizált vezetékelőkészítésen, automatikusan vezérli a kapcsolódó készülékeket, és CAE adatok formájában rendelkezésre bocsátja a szükséges információkat.
További információkEquipment carrier for AS-WORKBENCH-F ..., adjustable height and angle, compatible with THERMOMARK E..., ROLLMASTER ..., ROLL 2.0
Asztali dugalj 5 dugaszhellyel, az AS-WORKBENCH-F ... E rendszerre erősíthető vezeték és kapcsoló, C, E típusú csatlakozóprofil Franciaország és más országok számára
Mobil munkapad, elektromos magasságállítás, modulárisan bővíthető tartórendszerekkel, készüléktartókkal és tárolóhelyekkel automata szerszámokhoz, nyomtatókhoz, kéziszerszámokhoz és tartozékokhoz, alap a clipx WIRE assist és más műhelyfelszerelések számára.
Mobil munkapad, elektromos magasságállítás, modulárisan bővíthető tartórendszerekkel, készüléktartókkal és tárolóhelyekkel automata szerszámokhoz, nyomtatókhoz, kéziszerszámokhoz és tartozékokhoz, alap a clipx WIRE assist és más műhelyfelszerelések számára.
Mobil munkapad, elektromos magasságállítás, modulárisan bővíthető tartórendszerekkel, készüléktartókkal és tárolóhelyekkel automata szerszámokhoz, nyomtatókhoz, kéziszerszámokhoz és tartozékokhoz, alap a clipx WIRE assist és más műhelyfelszerelések számára.
Összehajtható és állítható dőlésű tartókar AS-WB-F/MOUNT DISPLAY A1 monitorhoz az AS-WORKBENCH-F … sorozat számára, VESA Quickrelease gyorscsatlakozóval, legfeljebb 10 kg terhelhetőséggel.
Szoftver-pendrive a clipx WIRE assist 1.x szoftver licenc aktiválásához, USB változat
Fokozatmentesen szabályozható munkahelyi világítás állítható teleszkópos karral, az AS-WORKBENCH-F ... munkaasztalra rögzíthető
Készüléktartó állítógyűrűvel, magasság és szög állítható, AS-WORKBENCH-F ... automata szerszámok vagy nyomtatók pozicionálásához
Habanyag-betét kimart körvonalakkal a kéziszerszámok és tartozékok 5S-elv alapján történő tárolásához, kompatibilis az AS-WORKBENCH-F … termékcsaláddal.
clipx WIRE assist munkatárssegítő rendszer
Az ipari kapcsolószekrény-gyártásban a folyamatok nagy részét továbbra is a manuális munkalépések teszik ki. Különösen a vezetékelőkészítésben és -feldolgozásban rejlenek még jelentős automatizálási lehetőségek. A kapcsolószekrény-gyártás munkaidejének több mint a felét ez az időigényes tevékenység teszi ki.
A Phoenix Contact clipx WIRE dolgozót segítő rendszere egy olyan „szerszám“, amely ezeket a gazdaságosságot és rugalmasságot növelő lehetőségeket a lehető legjobban kihasználja.
A clipx WIRE assist egy ergonomikus munkatárs-támogató rendszer a vezetők és kábelek digitálisan támogatott konfekcionálásához. Az alapmunkapad országspecifikus változatai különböző dugaszolási geometriájú csatlakozóaljzatokkal vannak ellátva, pl. „AB“ az USA, „G“ Anglia, „E“ Franciaország és „L“ Olaszország számára. Ezenkívül mostantól új tartozékok bővítik ki a clipx WIRE assist rendszer funkcióit.
Szoftverrel támogatott vezetékelőkészítés
A folyamatok szoftverrel támogatott elvégzéséhez szükséges vezetékezési adatokat a széles körben használt CAE programokból lehet exportálni. Az információk bekerülnek a clipx WIRE assist rendszerbe. A beépített szerkesztő funkció emellett a manuális adatfelvételt is lehetővé teszi.
Az adatok alapján a clipx WIRE assist szoftver végigvezeti a dolgozót a részben automatizált vezetékfeldolgozás folyamatán. Ennek során a szoftver közvetlenül vezérli a rendszer készülékeit, és a további feldolgozáshoz és vezetékezéshez szükséges információkat jól látható és könnyen érthető formában, automatikusan jeleníti meg a monitoron.
A munkahely ergonomikus kialakítása
A clipx WIRE assist állítható magasságú munkaasztala ergonomikus kialakítású. Előnyt jelent az, hogy az ülő és álló munkapozíció váltogatható, a testmagassághoz, illetve az elvégzendő munkához megfelelően állítható. A feliratozó készülékek és az automata szerszámok a dolgozó munkakörnyezetében optimális helyen vannak elhelyezve, ami csökkenti az elérési távolságot, és ezzel is hozzájárul az ergonómiához.
A munkatárssegítő rendszer négy ipari kivitelű, önbeálló, fékezhető görgőn áll, ezért mobil módon alkalmazható. Így decentralizált módon ott használható, ahol a munkát el kell végezni, ezért csökkenti, illetve szükségtelenné teszi a dolgozó szükségtelen mozgását.
Munkatárssegítő rendszer a lean-elvek alapján
A rendszer koncepciója a lean-elveken, pl. az 5S-en alapul. Ezek segítenek a káosz megszüntetésében és a rend megteremtésében. A többrétegű poliuretánhab betétek alkalmazásával, amelyben minden szerszámnak és segédanyagnak előre meghatározott, kimélyített helye van, ezek megkereséséhez és eléréséhez a lehető legkevesebb idő szükséges. A gyakrabban használt szerszámok könnyebben elérhetők, a kevésbé gyakran használt szerszámok pedig ezeknél kissé távolabb találhatók.
A rendszer moduláris felépítése megfelelő szabadságfokot ad a felhasználó számára a munkahely kialakításához.
Az automata szerszámokat és feliratozó készülékeket az asztallap felületén lehet elhelyezni. A tartozékokat, például a csatlakozóaljzatokat, tárolófelületeket, hulladéktárolókat szükség szerint, közvetlenül a rendszer munkaasztalára lehet erősíteni.
Az automata szerszámokat és feliratozó rendszereket a megfelelő tartozékokkal helytakarékosan, közvetlenül a rendszer munkaasztalán lehet elhelyezni. A tartókarokra és oszlopokra vezetők vannak szerelve, amelyekre további tartozékokat lehet erősíteni.
A készülékek magasságának és munkapozíciójának beállítása rendkívül rugalmas, és szintén a személyes igényekhez, illetve a munkafeladat követelményeihez igazítható. A kábelvezető rendszer segítségével a vezetőket közvetlenül a darabolóautomatán lehet rögzíteni.
PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver
A PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver minden szükséges információt megad a sorkapcsok előállításához: a sorkapocs manuális szereléséhez szükséges digitális gyártási dokumentáció formájában, illetve AutomationML formátumban exportálva a sorkapocsgyártás automatikus gyártórendszereinek vezérléséhez.