DLK 4-PE - Motorcsatlakoztató kapocs
3011999

Motorcsatlakoztató kapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 32 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek